ファクトリーサプライ用品技術窓口

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ TOFLSQOR

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

通常単価(税別)
1,765
税込単価
1,942
通常出荷日:1日目

【特長】・角度調整自由自在、強力磁石付で、どこへでもぴったりくっつきます。【用途】・車の緊急時の作業灯...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    50
  • 最大点灯時間(h)
    19
  • JANコード
    4513643453127
  • 質量(g)
    115
  • トラスココード
    124-2192
  • 材質1
    ABS , シリコン樹脂
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    210

ご注意

  • 直視しないでください。
  • 防水仕様ではありません。

型番:

TOFLSQOR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOFLSQORの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
50
最大点灯時間(h)
19
JANコード
4513643453127
質量(g)
115
トラスココード
124-2192
材質1
ABS , シリコン樹脂
奥行(mm)
75
高さ(mm)
20
幅(mm)
210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOFLSQOR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,765
( 1,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調整自由自在、強力磁石付で、どこへでもぴったりくっつきます。
【用途】
・車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯。
・災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯などに。

ご注意

  • 直視しないでください。
  • 防水仕様ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニの型番TOFLSQORのページです。 型番TOFLSQORに関する仕様情報を記載しております。
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ
充電式LEDライト LED/335
充電式LEDワークライト LED/345
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト LED/370
メーカーメテックスメテックスGROZGROZGROZGROZ
通常価格1,7653,0882,8148,5226,20813,933
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目
明るさ(lm)5060180200(弱) / 650(強)500600
最大点灯時間(h)1916----
JANコード45136434531274513643453110----
質量(g)115230----
トラスココード124-2192124-2194----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト