ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

リサイクルベンチRB4N-LC

通常単価(税別)
61,628
税込単価
67,791
通常出荷日:19日目

【特長】・価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用した木調のベンチです。・木調カラーが落ち着い...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2460000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2460000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ブラウン系
JANコード
4964079034051
質量(g)
40000
トラスココード
102-6627
材質1
座板:ASA、ポリスチレン発泡(再生100%)
材質2
脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(再生95%)
材質3
補強フレーム:スチール(粉体塗装)
材質4
アジャスター:鉄、ポリプロピレン(再生20%)
奥行(mm)
412
座高(mm)
437
色詳細
ブラウン
幅(mm)
1800
脚部色
ブラック
座面色
木調

型番リスト

表示件数
型番
2460000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,628
( 67,791 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用した木調のベンチです。
・木調カラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
【用途】
・ベンチ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルベンチRB4N-LC の型番2460000のページです。 型番2460000に関する仕様情報を記載しております。
リサイクルベンチRB4N-LC のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルベンチRB4N-LC
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE
ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW
ミヅシマ エコベンチ
折タタミベンチ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格61,628166,857172,222118,250137,22036,000 -
通常出荷日19日目18日目18日目8日目4日目8日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背なし背付背付背付背付背なし
ブラウン系ブラウン系ブラウン系多色ブラウン系ブルー系
JANコード49640790340514964079031371496407903138849640790307254964079005099-
質量(g)4000049900519005000021000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト