17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査照明ルーチ・テソラ(充電式) LTS-SET-B-ND

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

検査照明ルーチ・テソラ(充電式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LTS-SET-B-ND

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS規格D65、D50に準拠しているLEDハンドライトです。
・持ち運び可能でA4サイズのバッグにも入ります。
・D65とD50の光源をボタンで切替えでき、明るさも3段階調節できます。
【用途】
・印刷塗料・自動車・金属の色キズ検査用LED照明。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
260
演色評価指数(CRI)
96
光源色
昼光色、昼白色
充電器
付属
消費電力(W)
5
全長(mm)
248
電源(V)
5
演色性
96
色温度
昼光色(6500K)、昼白色(5000K)
JANコード
4589892710021
質量(g)
220
トラスココード
115-7252

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト