ファクトリーサプライ用品技術窓口

高演色LEDライト用拡散フード

通常単価(税別)
13,97513,320
税込単価
15,37314,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルター面が弱い均一の光で発光するので映り込み状態で表面上の微細な変化やわずかな光の反射の...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    拡散フード
  • JANコード
    4571169244940
  • トラスココード
    114-7425
  • 拡散板(外径×高さ)(mm)
    Φ196×125(収納時65)
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    拡散板:ポリカ
  • 材質2
    フード:ゴム

ご注意

  • FLライトから取り外すときに無理をするとFLライトのレンズカバーを破損する恐れがりますのでご注意ください。
  • 脱落防止ベルトを無理に引っ張るとゴム製のフードのベルト通しがちぎれることがありますのでご注意ください。

型番:

DH-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH-01の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
拡散フード
JANコード
4571169244940
トラスココード
114-7425
拡散板(外径×高さ)(mm)
Φ196×125(収納時65)
質量(g)
300
材質1
拡散板:ポリカ
材質2
フード:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,97513,320
( 14,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター面が弱い均一の光で発光するので映り込み状態で表面上の微細な変化やわずかな光の反射の違いを確認できるようにします。
・FLライトの強い光を均一化した一様な光に変換します。
・検査対象物の光の反射率の違いを目視できるようにできます。
【用途】
・自動車のポリマーコーティングのムラやかぶりの目視検査。
・自動車のワックスの拭き残しや、水アカの付着痕の目視検査。
・塗装面・金属面の油分の拭きもらし等の目視検査。
・樹脂成型品の仕上がり検査。
・光沢面のくすみの目視検査など。

ご注意

  • FLライトから取り外すときに無理をするとFLライトのレンズカバーを破損する恐れがりますのでご注意ください。
  • 脱落防止ベルトを無理に引っ張るとゴム製のフードのベルト通しがちぎれることがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高演色LEDライト用拡散フードの型番DH-01のページです。 型番DH-01に関する仕様情報を記載しております。
高演色LEDライト用拡散フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高演色LEDライト用拡散フード
saga マルチハンガー ライトスタンド用
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
ストロングライト 防雨構造
saga マルチハンガー マグネット付
マグネットベース
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格13,9752,03737,13817,9963,8624,200
通常出荷日1日目7日目1日目6日目4日目7日目
商品の種類その他その他-蛍光灯その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプ拡散フードマルチハンガー--マルチハンガーマグネットベース
JANコード457116924494045711692424034571169244285457116924359245711692417274571169245589
トラスココード114-7425816-2480816-2458816-2471816-2479201-2087
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト