17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wベルトパーテーション(スチール製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Wベルトパーテーション(スチール製)

販売終了

型番

332151

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大人から小さな子供、ハンディキャップの方にも優しい、ベルト2本が内蔵されたベルトパーテーションです。
・ベルト受けが3ヵ所に付いており、4方向への展開が可能です。
・ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
【用途】
・屋内用。
・立入制限箇所の区分けや誘導に。

指定中の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
ベルト色
ベルト長さ(m)
3
幅(mm)
-
ポール色
ブラック
JANコード
4932134227946
質量(g)
8360.0
トラスココード
114-9027
材質1
本体:スチール
材質2
ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ
ベルト2本内蔵
ベース(mm)
Φ320

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト