ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

  • 種類
    戸車・吊車
  • 戸車直径(mm)
    64
  • 適合レール
    4号(ステンレス)
  • 耐荷重(kg/個)
    55
  • 材質1
    ステンレス
  • 品名
    リング付単車2型
  • 全長(mm)
    70
  • 穴径(mm)
    24
  • JANコード
    4968957411576
  • トラスココード
    125-0175
  • 質量(g)
    750

ご注意

  • レールホルダーは使用不可

型番:

4S-2WHL2
解除
    数量:

    4S-2WHL2の仕様・寸法情報

    種類
    戸車・吊車
    戸車直径(mm)
    64
    適合レール
    4号(ステンレス)
    耐荷重(kg/個)
    55
    材質1
    ステンレス
    品名
    リング付単車2型
    全長(mm)
    70
    穴径(mm)
    24
    JANコード
    4968957411576
    トラスココード
    125-0175
    質量(g)
    750
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4S-2WHL2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,900
    ( 18,590 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。
    ・車同士がぶつからない仕様のため、車に傷が付かず、ブレーキをかけ合うことがない。
    【用途】
    ・重量シートや防球ネットの吊り下げ用

    ご注意

    • レールホルダーは使用不可

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型の型番4S-2WHL2のページです。 型番4S-2WHL2に関する仕様情報を記載しております。
    4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型
    4号ドアハンガー用リング付単車 2型
    4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型
    4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型
    4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型
    4号ドアハンガー用ツール単車 2型
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格16,9007,20017,15012,2187,3625,664
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
    戸車直径(mm)64-6464--
    適合レール4号(ステンレス)4号4号(ステンレス)4号(ステンレス)4号4号
    耐荷重(kg/個)557555557575
    材質1ステンレススチールステンレスステンレススチールスチール
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました