ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

通常単価(税別)
19,35118,228
税込単価
21,28620,051
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。・車軸がフレキシブルに動くため、操作がスムーズ【用途】...

詳細を確認
  • レールホルダー、カーブレールは使用不可

型番:

4S-4WHTU2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4S-4WHTU2の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
戸車直径(mm)
64
適合レール
4号(ステンレス)
耐荷重(kg/個)
125
材質1
ステンレス
品名
ツール複車2型
全長(mm)
139
穴径(mm)
20
JANコード
4968957411569
トラスココード
125-0172
質量(g)
1150.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4S-4WHTU2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,35118,228
( 20,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。
・車軸がフレキシブルに動くため、操作がスムーズ
【用途】
・エアツール・電動ツールの吊り下げ用

ご注意

  • レールホルダー、カーブレールは使用不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型の型番4S-4WHTU2のページです。 型番4S-4WHTU2に関する仕様情報を記載しております。
4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型
3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
4号ドアハンガー用ツール単車 2型
ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格19,35110,32212,21812,2185,6649,351
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
戸車直径(mm)64386450-38
適合レール4号(ステンレス)2号(ステンレス)4号(ステンレス)3号(ステンレス)4号2号(ステンレス)
耐荷重(kg/個)1253555757525
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレススチール本体:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト