ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

  • 種類
    戸車・吊車
  • 戸車直径(mm)
    50
  • 適合レール
    3号(ステンレス)
  • 耐荷重(kg/個)
    75
  • 材質1
    ステンレス
  • 品名
    ツール複車2型
  • 全長(mm)
    139
  • 穴径(mm)
    20
  • JANコード
    4968957411545
  • トラスココード
    125-0177
  • 質量(g)
    750

ご注意

  • レールホルダー、カーブレールは使用不可

型番:

3S-4WHTU2
解除
    数量:

    3S-4WHTU2の仕様・寸法情報

    種類
    戸車・吊車
    戸車直径(mm)
    50
    適合レール
    3号(ステンレス)
    耐荷重(kg/個)
    75
    材質1
    ステンレス
    品名
    ツール複車2型
    全長(mm)
    139
    穴径(mm)
    20
    JANコード
    4968957411545
    トラスココード
    125-0177
    質量(g)
    750
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3S-4WHTU2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,218
    ( 13,440 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。
    ・車軸がフレキシブルに動くため、操作がスムーズ
    【用途】
    ・エアツール・電動ツールの吊り下げ用

    ご注意

    • レールホルダー、カーブレールは使用不可

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型の型番3S-4WHTU2のページです。 型番3S-4WHTU2に関する仕様情報を記載しております。
    3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
    2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
    3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型
    4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
    4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格12,21810,3228,46019,35112,2189,351
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
    戸車直径(mm)503850646438
    適合レール3号(ステンレス)2号(ステンレス)3号(ステンレス)4号(ステンレス)4号(ステンレス)2号(ステンレス)
    耐荷重(kg/個)7535401255525
    材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス本体:ステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました