17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易シューズラック

通常単価(税別)
24,78843,402
税込単価
27,26747,742
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】4・16・28人用の3種あるスリムサイズの簡易シューズラックです。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    350
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    トレイ:PP
  • 1マス有効内寸(奥行) (mm)
    300
  • 1マス有効内寸(間口) (mm)
    210

ご注意

  • 収納物は別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 1マス有効内寸(高さ)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

1マス有効内寸(高さ)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
975
1300
16人用
309
-
115-8893
14000.0
1個
495
560
4人用
309
4562464621017
115-8892
10000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,402
( 47,742 )
18日目
24,788
( 27,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
4・16・28人用の3種あるスリムサイズの簡易シューズラックです。

ご注意

  • 収納物は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易シューズラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易シューズラック
シューズボックス オープンタイプ
長靴用シューズボックス
キャビネットラック CBR-120G
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
シューズケース(6人用・連結式)
メーカー河淳ナイキ東洋事務器工業サカエアズワントラスコ中山
通常価格24,788-51,468 -75,386 -180,21312,96953,389
通常出荷日4日目〜4日目10日目3日目1日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫
奥行(mm)350330380635460380
材質1本体:スチール-----
材質2トレイ:PP-----
1マス有効内寸(奥行)(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト