ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

通常単価(税別)
28,74324,609
税込単価
31,61727,070
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。【用途】・日動投光器AT...

詳細を確認
  • 口金
    E39
  • 光源色
    昼白色
  • JANコード
    4937305055458
  • トラスココード
    109-8998
  • 外径(mm)
    165
  • 全長(mm)
    221
  • 電圧(V)
    100/200
  • 配光角度(度)
    170
  • 標準消費電力料金
    100V:1.29円/h 200V:1.26円/h
  • 質量(g)
    950
  • 色温度(K)
    5000
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 本体色
  • 明るさ(lm)
    6850
  • 消費電力(W)100V
    48
  • 消費電力(W)200V
    47

ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • HID用安定器内蔵器具には使用できません。

型番:

L50V2-J110BK-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L50V2-J110BK-50Kの仕様・寸法情報

口金
E39
光源色
昼白色
JANコード
4937305055458
トラスココード
109-8998
外径(mm)
165
全長(mm)
221
電圧(V)
100/200
配光角度(度)
170
標準消費電力料金
100V:1.29円/h 200V:1.26円/h
質量(g)
950
色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
50000
本体色
明るさ(lm)
6850
消費電力(W)100V
48
消費電力(W)200V
47

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L50V2-J110BK-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,74324,609
( 27,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。
【用途】
・日動投光器ATL50Wシリーズの交換球。
・口金E39の照明器具。

ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • HID用安定器内蔵器具には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”の型番L50V2-J110BK-50Kのページです。 型番L50V2-J110BK-50Kに関する仕様情報を記載しております。
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
長寿命クリア球 E26
エルパ クリプトン球 40W形
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ
メーカー日動工業日動工業YAZAWAELPA朝日電器YAZAWAオーム電機(ライト)
通常価格28,74332,811269287301 -471 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜在庫品1日目〜5日目
口金E39E39E26E17E17E17
光源色昼白色昼白色----
JANコード49373050554584937305055465----
トラスココード109-8998109-8996----
外径(mm)165165----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト