ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトEDCL2-T

通常単価(税別)
44,148
税込単価
48,563
通常出荷日:4日目

【特長】・配光は均質でTIRレンズを使用、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成します・滑り止めの...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    1時間(強)、60時間(弱)
  • 電源
    充電池
  • 電源詳細
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • JANコード
    0084871326858
  • トラスココード
    115-8004
  • 外径(mm)
    29
  • 照射距離(m)
    450
  • 全長(mm)
    148
  • 明るさ(lm)
    1200(強)、5(弱)
  • 質量(g)
    118
  • 材質1
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
  • 使用電池
    リチウム電池CR123A×2個(付属)
  • 最大点灯時間(h)
    1(強)/60(弱)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

EDCL2-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDCL2-Tの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
1時間(強)、60時間(弱)
電源
充電池
電源詳細
リチウム電池CR123A(2個)付属
JANコード
0084871326858
トラスココード
115-8004
外径(mm)
29
照射距離(m)
450
全長(mm)
148
明るさ(lm)
1200(強)、5(弱)
質量(g)
118
材質1
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
使用電池
リチウム電池CR123A×2個(付属)
最大点灯時間(h)
1(強)/60(弱)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDCL2-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,148
( 48,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配光は均質でTIRレンズを使用、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成します
・滑り止めのため、本体とテールキャップにローレット加工が施されています
・ハーフプッシュでLow、フルプッシュはHiとなります

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトEDCL2-T の型番EDCL2-Tのページです。 型番EDCL2-Tに関する仕様情報を記載しております。
LEDライトEDCL2-T のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトEDCL2-T
LEDライトEDCL1-T
SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK
SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK
ハンディライト E1B-MV
LEDライト G2X-D
メーカーSUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRE
通常価格44,14838,55118,46019,20432,30016,642 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
最大点灯時間(h)1時間(強)、60時間(弱)1時間(強)、45時間(弱)2時間(強)45時間(弱)2時間1.25時間2時間(強)45時間(弱)
電源充電池充電池充電池充電池充電池特殊
-
電源詳細リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(1個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(1個)付属-
JANコード00848713268580084871326841008487132489200848713203990084871326162-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト