ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトEDCL1-T

通常単価(税別)
38,551
税込単価
42,406
通常出荷日:1日目

【特長】・ポケットクリップはダブルスナップタイプ・細身のボディで携帯に便利です・滑り止めのため本体とテ...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    1時間(強)、45時間(弱)
  • 電源
    充電池
  • 電源詳細
    リチウム電池CR123A(1個)付属
  • JANコード
    0084871326841
  • トラスココード
    115-8005
  • 外径(mm)
    29
  • 照射距離(m)
    175
  • 全長(mm)
    114
  • 明るさ(lm)
    500(強)、5(弱)
  • 質量(g)
    95
  • 材質1
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
  • 使用電池
    リチウム電池CR123A×1個(付属)
  • 最大点灯時間(h)
    1(強)/45(弱)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

EDCL1-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDCL1-Tの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
1時間(強)、45時間(弱)
電源
充電池
電源詳細
リチウム電池CR123A(1個)付属
JANコード
0084871326841
トラスココード
115-8005
外径(mm)
29
照射距離(m)
175
全長(mm)
114
明るさ(lm)
500(強)、5(弱)
質量(g)
95
材質1
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
使用電池
リチウム電池CR123A×1個(付属)
最大点灯時間(h)
1(強)/45(弱)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDCL1-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,551
( 42,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットクリップはダブルスナップタイプ
・細身のボディで携帯に便利です
・滑り止めのため本体とテールキャップにローレット加工が施されています
・テールキャップはタクティカルテールキャップを採用
・ハーフプッシュでLow、フルプッシュでHiとなります
・常時点灯はテールキャップをねじ込み、ねじ込み位置でLow→Hiとなります
・全内部反射レンズ(TIR)レンズが、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトEDCL1-T の型番EDCL1-Tのページです。 型番EDCL1-Tに関する仕様情報を記載しております。
LEDライトEDCL1-T のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトEDCL1-T
LEDライトEDCL2-T
ハンディライト E1B-MV
SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK
SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK
SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”
メーカーSUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRE
通常価格38,55144,14832,30018,46019,20458,801
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
最大点灯時間(h)1時間(強)、45時間(弱)1時間(強)、60時間(弱)1.25時間2時間(強)45時間(弱)2時間-
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
電源詳細リチウム電池CR123A(1個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(1個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属-
JANコード00848713268410084871326858008487132616200848713248920084871320399-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト