ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電性作業チェア 制電タイプ

通常単価(税別)
25,60521,354
税込単価
28,16623,489
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた導電性・制電性を発揮する作業チェアです。・座には高密度のウレタンを使用しているため快適...

詳細を確認

型番:

DCR-30BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCR-30BKの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
色詳細
ブラック
座幅(mm)
340
座奥行(mm)
340
トラスココード
116-4227
JANコード
4989999958201
質量(g)
5500
材質1
座部:ポリウレタン
材質2
脚部:ナイロン・ナイロンキャスター
座高(mm)
385~490
座上下昇降機能
ガス調節式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DCR-30BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,60521,354
( 23,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた導電性・制電性を発揮する作業チェアです。
・座には高密度のウレタンを使用しているため快適な座り心地です。
・帯電した静電気を逃がすアースチェイン付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性作業チェア 制電タイプの型番DCR-30BKのページです。 型番DCR-30BKに関する仕様情報を記載しております。
導電性作業チェア 制電タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性作業チェア 制電タイプ
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
オフィスチェア(固定脚)
TRUSCO マネージャーチェア
オフィスチェア レザー張り 黒
作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,60534,80915,80238,81631,91915,316
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目1日目
種類丸型・円型肘あり肘なし肘あり肘あり丸型・円型
色詳細ブラックブラックグレーブラックブラックブラック
座幅(mm)340495400480510315
座奥行(mm)340623380480500-
トラスココード116-4227414-3744503-5732161-3084276-9255503-6062
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト