17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯 LEDパワーライト

通常単価(税別)
15,065
税込単価
16,572
通常出荷日:1日目

【特長】・明るさ抜群・超軽量・30Wと60Wは床スタンドのまま三脚に取り付けが可能です(適応三脚:S-...

詳細を確認
  • 電線仕様
    VCTF0.75m[[MM2]]×3芯
  • コード長さ(m)
    3
  • 照射角(°)
    140
  • 色温度(K)
    5000
  • 電圧(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 電源(V)
    100
  • 電線種
    VCT0.75m[[MM2]]×3芯

型番:

LEN-60S-3ME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

LED10W LEN-10S-3ME

作業灯 LEDパワーライト 製品仕様

■仕様
・定格光束:980Lm
・1m照度:395Lx
・発光色:5000K(昼白色)
・演色性:Ra83(高演色LED)
・使用環境温度:-30℃~40℃
・球寿命:50000時間
・入力電源:100V(50Hz/60Hz)
・定格電流:0.18A
・消費電力:10.6W
・入力電圧範囲:90~110V
・入力電線:3m
・質量:990g

LED60W LEN-60S-3ME

作業灯 LEDパワーライト 製品仕様

■仕様
・定格光束:6000Lm
・1m照度:2200Lx
・発光色:5000K(昼白色)
・演色性:Ra83(高演色LED)
・使用環境温度:-30℃~40℃
・球寿命:50000時間
・入力電源:100V(50Hz/60Hz)
・定格電流:0.97A
・消費電力:60W
・入力電圧範囲:90~110V
・入力電線:3m
・質量:2.5kg

外形図

LED10W LEN-10S-3ME

作業灯 LEDパワーライト 外形図
 

LED60W LEN-60S-3ME

作業灯 LEDパワーライト 外形図
 

注意・禁止事項

※上記照度は中心照度による日動工業実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本製品は常設用ではありません。
※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。

LEN-60S-3MEの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
6000
消費電力(W)
60
JANコード
4937305055359
トラスココード
109-9003
標準消費電力料金
1.62円/h
電線仕様
VCTF0.75m[[MM2]]×3芯
質量(g)
2500
コード長さ(m)
3
タイプ
60W
照射角(°)
140
色温度(K)
5000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源(V)
100
電線種
VCT0.75m[[MM2]]×3芯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEN-60S-3ME

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

タイプ

最小発注数量
6000
60
4937305055359
109-9003
1.62円/h
2500
60W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,065
( 16,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ抜群
・超軽量
・30Wと60Wは床スタンドのまま三脚に取り付けが可能です(適応三脚:S-001・S-01・S-02)
・10Wはバラストレス水銀灯160W相当の明るさ
・60Wはバラストレス水銀灯500W相当の明るさ
【用途】
・工事現場や仮設照明に
・ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯 LEDパワーライトの型番LEN-60S-3MEのページです。 型番LEN-60S-3MEに関する仕様情報を記載しております。
作業灯 LEDパワーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯 LEDパワーライト
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J
エコビックLED投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格15,06530,308 -19,87027,88224,41424,104 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線仕様VCTF0.75m[[MM2]]×3芯-VCT0.75-VCT0.75-
コード長さ(m)3-5510-
照射角(°)140170170170170170
色温度(K)5000500050005000-5000
電圧(V)AC100(50/60Hz)100--100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト