ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,011
税込単価
26,412

【特長】・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします。・立作業化の進むオフィス...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    座部:ポリエステル
  • 質量
    5.6kg
  • 奥行(mm)
    330
  • 座奥行(mm)
    365
  • 幅(mm)
    330
  • 材質2
    脚部:スチール 
  • 材質3
    ベース:MDF

型番:

TWS-240-01
解除
    数量:

    TWS-240-01の仕様・寸法情報

    種類
    丸型・円型
    色詳細
    -
    材質1
    座部:ポリエステル
    質量
    5.6kg
    奥行(mm)
    330
    座奥行(mm)
    365
    座高(mm)
    -
    座幅(mm)
    -
    幅(mm)
    330
    材質2
    脚部:スチール 
    材質3
    ベース:MDF
    トラスココード
    115-3990
    JANコード
    -
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TWS-240-01

    種類

    色詳細

    座高(mm)

    座幅(mm)

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    丸型・円型
    -
    -
    -
    115-3990
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,011
    ( 26,412 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします。
    ・立作業化の進むオフィスに対応するスツールです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーションの型番TWS-240-01のページです。 型番TWS-240-01に関する仕様情報を記載しております。
    作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーション
    セブンポーズチェア
    スタンディングサポート フォールディング
    ムーブスマート
    ワーキングチェアジョイ
    プロワークチェア(スウィング機能なし)
    メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
    通常価格24,01131,625 -17,83214,945 -13,243 -16,836
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
    材質1座部:ポリエステル脚部:スチール、樹脂キャップスチール、ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー
    質量5.6kg6.4kg6.8kg5.0kg4.5kg7.1kg
    奥行(mm)330260~670510---
    座奥行(mm)365285-230--
    幅(mm)330440425---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました