17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)

通常単価(税別)
6,650111,336
税込単価
7,315122,470
通常出荷日:1日目

【特長】・勤怠データの取り込みから編集・集計までパソコンで管理できるタイムレコーダーです・過去の勤務履...

詳細を確認

    ご注意

    • パソコンは付属でついておりません。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    詳細タイプ

    締日

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    カード登録人数(人)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    打刻数(回/日)

    幅(mm)

    参照人数(人)月集計

    適合タイムカード

    タイプ

    セット内容

    最小発注数量
    カード
    カードセット
    無し
    4946267200752
    102-6631
    69
    プラスチック
    -
    -
    55
    -
    85
    -
    -
    -
    ICカード10枚、社員証ラベル12枚(2×6シート)
    1個
    タイムレコーダー
    集計ソフト付タイムレコーダー
    -
    4946267212427
    102-6639
    300
    合成樹脂
    300
    57
    143
    6
    94
    300
    iCP@CKカード
    集計ソフト付タイムレコーダー
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,650
    ( 7,315 )
    1日目
    111,336
    ( 122,470 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・勤怠データの取り込みから編集・集計までパソコンで管理できるタイムレコーダーです
    ・過去の勤務履歴もタイムレコーダーの液晶で確認可能です
    ・徹夜、残業、交代勤務、休日出勤といった例外勤務もタイムレコーダーから申告できます
    ・付属の社員証ラベルを印刷すれば社員証も手軽に作成できます
    ・集計したデータはお使いの給与ソフト用に、またはCSV形式で出力できます
    【用途】
    ・毎月のタイムレコーダー集計の効率化に

    ご注意

    • パソコンは付属でついておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
    タイムカード 1041402
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)
    タイムスタンプNS-5000
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCL
    メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
    通常価格6,650-90,1002,433130,74361,200141,201
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト