17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

適合点灯装置(一般形、11AM用) 適合点灯装置

  • 奥行(mm)
    89
  • 高さ(mm)
    75.5
  • 幅(mm)
    320
  • 質量(g)
    1400
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

適合器具

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
オプション
BME11BMNC1/LME11AMNC1
4902530126112
116-2027
1個
その他
オプション
BME21BMNC1/LME21AMNC1
4902530126136
116-2025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,214
( 14,535 )
1日目
20,702
( 22,772 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・BME1101MNC、LME1101MNC用適合点灯装置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

適合点灯装置(一般形、11AM用) 適合点灯装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
適合点灯装置(一般形、11AM用) 適合点灯装置
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
高天井用LEDランプ(一般形)
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格13,214-53,293120,438 -68,40015,956 -61,239
通常出荷日1日目〜25日目19日目19日目6日目〜25日目
奥行(mm)8923021823082218
高さ(mm)75.519624019666240
幅(mm)3202302642301226-
質量(g)14001900.0320015001400-

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト