17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LEDランプ(一般形)

通常単価(税別)
58,878233,377
税込単価
64,766256,715
通常出荷日:19日目~25日目

【特長】・点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。

  • 奥行(mm)
    218
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    240
  • 演色性
    Ra75
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

相当水銀灯(W形)

定格入力電圧(V)

標準消費電力料金

幅(mm)

明るさ(lm)

動作環境温度(℃)

JANコード

質量(g)

トラスココード

配光角度(°)

最小発注数量
63.0
水銀ランプ250クラス
100-242
1.70円/h
264
11000
-10~35
4549873049816
3100
116-1959
90
1個
94.4
水銀ランプ400クラス
100-242
2.55円/h
264
17000
-10~35
4549873050195
3100
116-1960
90
1個
119.1
メタルハライドランプ400クラス
100-242
3.22円/h
264
21000
-10~35
4549873050331
3300
116-1963
90
1個
119.1
メタルハライドランプ400クラス
100-242
3.22円/h
264
21000
-10~35
4549873050324
3300
116-1961
65
1個
145.0
水銀ランプ700クラス
200-242
3.92円/h
500
26500
-10~40
4549873038506
6600
116-1965
90
1個
145.0
水銀ランプ700クラス
200-242
3.92円/h
500
26500
-10~40
4549873038490
6600
116-1964
65
1個
238.5
メタルハライドランプ1000クラス
200-242
6.44円/h
500
42500
-10~40
4549873038421
6900
116-1967
90
1個
238.5
メタルハライドランプ1000クラス
200-242
6.44円/h
500
42500
-10~40
4549873038414
6900
116-1966
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,878
( 64,766 )
25日目
95,247
( 104,772 )
19日目
123,420
( 135,762 )
19日目
123,420
( 135,762 )
19日目
132,759
( 146,035 )
19日目
132,759
( 146,035 )
19日目
233,377
( 256,715 )
19日目
233,377
( 256,715 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ(一般形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LEDランプ(一般形)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LED器具
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格58,878-51,37770,978124,079 -68,643 -16,539 -
通常出荷日19日目〜25日目19日目19日目19日目6日目〜
奥行(mm)21823023021821882
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色-昼白色
高さ(mm)24019619624024066
演色性Ra75Ra80Ra80Ra75Ra75-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト