17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-331N2

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シート脇にある基準穴と残量確認穴でシートの残量が確認できます

指定中の仕様・寸法情報

適合機種
CM-300-2
JANコード
4902870821876
トラスココード
125-8515
幅(mm)
300
質量(g)
4200
材質1
塩ビ
長さ(m)
20
厚さ(μm)
117
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト