ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDチューブライトマルチ

通常単価(税別)
8,9377,695
税込単価
9,8318,465
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・照明器具一体型のLEDランプです。・1つの電源から15本まで連結可能。・連結は専用ケーブル(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    1800
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • JANコード
    4937305054406
  • トラスココード
    109-8984
  • 光源色
    昼白色
  • 標準消費電力料金
    0.48円/h
  • 質量(g)
    356
  • 高さ(mm)
    36
  • 消費電力(W)
    17.9
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm)
    34
  • 全長(mm)
    1198
  • 中心照度(lx)
    365

型番:

LCL-40H-ONE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCL-40H-ONEの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
1800
照明器具タイプ
1灯用
JANコード
4937305054406
トラスココード
109-8984
光源色
昼白色
標準消費電力料金
0.48円/h
質量(g)
356
高さ(mm)
36
消費電力(W)
17.9
定格寿命(時間)
40000
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
幅(mm)
34
全長(mm)
1198
中心照度(lx)
365

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LCL-40H-ONE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9377,695
( 8,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明器具一体型のLEDランプです。
・1つの電源から15本まで連結可能。
・連結は専用ケーブル(別売)で簡単です。
【用途】
・内照看板、ディスプレイの照明、間接照明。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDチューブライトマルチの型番LCL-40H-ONEのページです。 型番LCL-40H-ONEに関する仕様情報を記載しております。
LEDチューブライトマルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDチューブライトマルチ
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDプラグインライト
日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格8,93743,29024,176163,7199,77947,154
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプLED照明-LED照明LED照明LED照明-
仕様照明器具-照明器具高天井用その他-
全光束(lm)1800-721049400100-
照明器具タイプ1灯用--1灯用1灯用-
JANコード4937305054406493730505493249373050552674937305058879--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト