瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154
通常出荷日:1日目
【特長】・ピンなし開封・ガードフレーム付きのスタンドタイプ・液量調整が簡単なプッシュボタン・ゼリー状な...
詳細を確認- 商品種類
- 瞬間接着剤
- 色
- 透明
- JANコード
4901761367394
- トラスココード
113-9087
- 質量(g)
21
- 材質1
主成分:シアノアクリレート樹脂
- 容量(g)
3
- 固着時間(23℃)
60秒以下
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CA-154の仕様・寸法情報
JANコード
4901761367394
トラスココード
113-9087
質量(g)
21
材質1
主成分:シアノアクリレート樹脂
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154の型番CA-154のページです。
型番CA-154に関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| セメダイン | セメダイン | セメダイン | セメダイン | セメダイン | セメダイン |
| 509円 | 222円 | 261円 | 1,285円 | 122円 | 1,599円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 |
| 瞬間接着剤 | 接着剤1液タイプ | 接着剤1液タイプ | 接着剤1液タイプ | 接着剤1液タイプ | 接着剤1液タイプ |
| 透明 | 白 | 透明 | 白 | 白 | その他 |
| 4901761367394 | 4901761165419 | 4901761300735 | 4901761700894 | 4901761140843 | 4901761703567 |
| 113-9087 | 114-0990 | 114-0991 | 813-5133 | 114-0989 | 792-7185 |
| 21 | 70.000 | 28 | 500.000 | 70.000 | 930.000 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。