17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤木工用 (逆さボトル)

通常単価(税別)
122
税込単価
134
通常出荷日:1日目

【特長】・木、紙、布、皮に使用できます。・最後まで使いやすい逆さボトルです。・固まると透明です。・安全...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761140843
  • トラスココード
    114-0989
  • 容量 (mL)
    50
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニル
  • 容量(g)
    50~55
  • 粘度(mPa・s)
    20000~70000
  • 仕様
    ボトルタイプ
  • 硬化後の色
    透明
  • JIS規格
    ×

型番:

CA-226
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-226の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761140843
トラスココード
114-0989
容量(mL)
50
質量(g)
70.000
材質1
主成分:酢酸ビニル
容量(g)
50~55
粘度(mPa・s)
20000~70000
仕様
ボトルタイプ
硬化後の色
透明
JIS規格
×
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-226
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木、紙、布、皮に使用できます。
・最後まで使いやすい逆さボトルです。
・固まると透明です。
・安全性の高い水性接着剤です。
・ベルマーク付です。
・硬化後の状態は硬いです。
【用途】
・木工作、紙工作、手芸などに。
【材質】
・主成分:酢酸ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤木工用 (逆さボトル) の型番CA-226のページです。 型番CA-226に関する仕様情報を記載しております。
接着剤木工用 (逆さボトル) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
接着剤発泡スチロール用
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
工作用速乾クリア
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1222222613,1553711,599
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明透明その他
JANコード490176114084349017611654194901761300735490176152360849017611839494901761703567
トラスココード114-0989114-0990114-0991191-6905226-6191792-7185
容量(mL)50502033320600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト