ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤発泡スチロール用

  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901761300735
  • トラスココード
    114-0991
  • 容量 (mL)
    20
  • 質量(g)
    28
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニル
  • 材質2
    有機溶剤(50%):エタノール、アセトン
  • 容量(g)
    16
  • 仕様
    チューブタイプ
  • 硬化後の色
    透明

ご注意

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、シリコーンゴム等は接着できません。

型番:

CA-198
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    CA-198の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    透明
    JANコード
    4901761300735
    トラスココード
    114-0991
    容量(mL)
    20
    質量(g)
    28
    材質1
    主成分:酢酸ビニル
    材質2
    有機溶剤(50%):エタノール、アセトン
    容量(g)
    16
    仕様
    チューブタイプ
    硬化後の色
    透明
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CA-198
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    261
    ( 287 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明で仕上がりがきれいです。
    ・発泡スチロールを溶かしません。
    ・ベルマーク付きです。
    ・硬化後の状態は軟らかいです。
    ・接着する両面に均一にうすく塗り約2~5分乾かしてから貼り合わせます。
    ・発泡スチロール用 20ml(CA-196)(箱入り)、発泡スチロール用 50ml(CA-197)(箱入り)もございます。
    【用途】
    ・発泡スチロール同士の接着に。
    ・発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着に。
    【材質】
    ・主成分:酢酸ビニル

    ご注意

    • ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、シリコーンゴム等は接着できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接着剤発泡スチロール用 の型番CA-198のページです。 型番CA-198に関する仕様情報を記載しております。
    接着剤発泡スチロール用 のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接着剤発泡スチロール用
    接着剤木工用 (逆さボトル)
    接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
    一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
    工作用速乾クリア
    ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
    メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
    通常価格2611222222,9764001,599
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目1日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
    透明透明その他
    JANコード490176130073549017611408434901761165419490176152360849017611839494901761703567
    トラスココード114-0991114-0989114-0990191-6905226-6191792-7185
    容量(mL)20505033320600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました