17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

6LF22T1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6LF22T1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
アルカリ乾電池
種類
積層形
使用推奨期限(年)
2
電圧(V)
9
JANコード
4902580186258
質量(g)
49
トラスココード
116-7673
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
6LF22T1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層形9V乾電池です
・水銀0使用商品です
・長持ちパワーを実現しました
【用途】
・電子辞書、リモコン、携帯ゲーム機などに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池ボルテージの型番6LF22T1Bのページです。 型番6LF22T1Bに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池ボルテージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池ボルテージ
アルカリボタン電池1個
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
アルカリ乾電池
酸化銀電池 SR44
アルカリ乾電池
メーカーマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)三菱電機
通常価格4941495311,3481,147450
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目1日目14日目
商品タイプアルカリ乾電池ボタン電池---アルカリ乾電池
種類積層形その他---単4形
使用推奨期限(年)222104-
電圧(V)91.51.51.51.55-
JANコード49025801862584902580100810490258018626549025801875834902580107444-
よく一緒に購入される商品

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト