17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングノズルストッパー【4個入り】

通常単価(税別)
626
税込単価
689
通常出荷日:1日目

【特長】・コーキング剤先端部に差し込むことで、一時保管用のフタとして使用できます。・任意の長さで切って...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ノズルストッパー
  • 全長 (mm)
    159
  • JANコード
    4989999857955
  • トラスココード
    114-8158
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 全幅(mm)
    40

型番:

TCGNS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TCGNSの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ノズルストッパー
全長(mm)
159
JANコード
4989999857955
トラスココード
114-8158
質量(g)
20.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
全幅(mm)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCGNS
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーキング剤先端部に差し込むことで、一時保管用のフタとして使用できます。
・任意の長さで切って、使用することができます。
【用途】
・使いかけの接着剤やコーキング剤などを一時保管するときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングノズルストッパーの型番TCGNSのページです。 型番TCGNSに関する仕様情報を記載しております。
コーキングノズルストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングノズルストッパー
TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)
大型カートリッジ専用ガン
ハンドル回転式カートリッジガン
カートリッジガン
コーキングノズルストッパー SKCS-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格626799776897600456
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
その他オプションオプション----
詳細タイプノズルストッパー標準タイプ----
全長(mm)159377405353325-
JANコード49899998579554989999481037498999970632149899997063384989999800296-
トラスココード114-8158819-1244227-7271227-7280103-7854-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト