ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライス セラミックコンパクトハサミ

通常単価(税別)
8,315
税込単価
9,147
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先はセラミック製のため、耐摩耗性、錆付かない、耐薬品性、耐熱性に優れています。・摩耗性が高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    左右両用
  • 刃渡り (mm)
    75以下
  • 刃長(mm)
    42
  • 全長(mm)
    141
  • JANコード
    0895142105443
  • 質量(g)
    32.000
  • トラスココード
    115-6954
  • 材質1
    刃部:セラミック酸化ジルコニウム
  • 材質2
    グリップ:グラスファイバー強化ナイロン

ご注意

  • 切断能力は参考値となります。
  • 取扱い保管には十分注意ください。
  • 利用しない場合は、刃先を本体に収納して保管ください。
  • 乳幼児の手の届かない所へ保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、段ボール、フィルム等を切る事を目的にしています。

型番:

10544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10544の仕様・寸法情報

商品タイプ
左右両用
刃渡り(mm)
75以下
刃長(mm)
42
全長(mm)
141
JANコード
0895142105443
質量(g)
32.000
トラスココード
115-6954
材質1
刃部:セラミック酸化ジルコニウム
材質2
グリップ:グラスファイバー強化ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,315
( 9,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はセラミック製のため、耐摩耗性、錆付かない、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・摩耗性が高いので、長期利用しても切れ味良く、長持ちします。
・手・指で刃先に触れても安全
・労働災害や怪我をの予防・対策が可能
・刃先の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
・刃先を水洗い可能です。
【用途】
・紙、糸、フィルムなどの切断に。
【材質】
・刃部:セラミック酸化ジルコニウム
・グリップ:グラスファイバー強化ナイロン

ご注意

  • 切断能力は参考値となります。
  • 取扱い保管には十分注意ください。
  • 利用しない場合は、刃先を本体に収納して保管ください。
  • 乳幼児の手の届かない所へ保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、段ボール、フィルム等を切る事を目的にしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライス セラミックコンパクトハサミの型番10544のページです。 型番10544に関する仕様情報を記載しております。
スライス セラミックコンパクトハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライス セラミックコンパクトハサミ
セラミックハサミ エイカク
セラミックラージハサミ
ラシャ鋏
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
メーカースライススライススライス貝印ドウカンCLOVER
通常価格8,3157,07310,1286,938 -9,329 -3,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜1日目1日目〜
商品タイプ左右両用-右手用右手用右手用右手用
刃渡り(mm)75以下---75.1以上75.1以上
刃長(mm)4234.0057.00---
全長(mm)141132.00198.00---
JANコード089514210544308951421054670895142105450---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト