17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"

通常単価(税別)
13,946
税込単価
15,341
通常出荷日:1日目

【特長】・10枚まで自在に掲示物を増やすことができます。・ファイルはリサイクル可能なポリプロピレンを使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体色
    ブラック
  • タイプ
    A4タテ型・スタンド
  • 商品タイプ詳細
    スタンドタイプ
  • 背幅(mm)
    285
  • 材質1
    フレーム:樹脂
  • 材質2
    ポケット:ポリプロピレン
  • 収納数
    10
  • JANコード
    3377997441077
  • トラスココード
    115-8349
  • 質量(g)
    1300.0

型番:

744107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

744107の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブラック
タイプ
A4タテ型・スタンド
商品タイプ詳細
スタンドタイプ
背幅(mm)
285
材質1
フレーム:樹脂
材質2
ポケット:ポリプロピレン
収納数
10
JANコード
3377997441077
トラスココード
115-8349
質量(g)
1300.0
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
744107744107
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,946
( 15,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚まで自在に掲示物を増やすことができます。
・ファイルはリサイクル可能なポリプロピレンを使用しています。
・ファイリング用の金具はピボットで丈夫です。
・簡単に組立、取り付けできます。
【用途】
・掲示物の保管、掲載用。
【材質】
・フレーム:樹脂
・ポケット:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"の型番744107のページです。 型番744107に関する仕様情報を記載しております。
tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"
tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
ファイルスタンド
アート用箋挾
クリップボード(スタンド付)
カタログスタンドA4縦
メーカーTARIFOLDTARIFOLDLIHIT LABライオン事務器LIHIT LABセキセイ
通常価格13,9467,238 -1,2391,000 -1,1351,476 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目〜1日目4日目
商品タイプその他その他-クリップボード--
本体色ブラック複数-ブラック--
タイプA4タテ型・スタンド-----
商品タイプ詳細スタンドタイプマグネットタイプ----
背幅(mm)285120----

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト