17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)

通常単価(税別)
7,52714,791
税込単価
8,28016,270
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。・吸着力が17.5Nある強力な磁石を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体色
    複数
  • 商品タイプ詳細
    マグネットタイプ
  • 青、赤、黄、緑、黒
  • 背幅(mm)
    120
  • 材質1
    フレーム:樹脂
  • 材質2
    ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 収納数

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

収納数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
A3タテ型
10
3377994136099
115-8361
1400.0
10
1個
A4タテ型
10
3377994146098
115-8360
950.0
10
1個
A4タテ型
5
3377994161695
115-8359
500.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,791
( 16,270 )
1日目
11,620
( 12,782 )
1日目
7,527
( 8,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。
・吸着力が17.5Nある強力な磁石を使用しています。
・部品や金具は丈夫で壊れにくいです。
・デザイン性に優れ、工場やオフィスにも良く合います。
【用途】
・工場での掲示用。
・資料の掲示用。
【材質】
・フレーム:樹脂
・ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"
ファイルスタンド
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
バッグインバッグ(ワイドタイプ)
アート用箋挾
メーカーTARIFOLDTARIFOLDLIHIT LABセキセイLIHIT LABライオン事務器
通常価格7,527-14,5181,2396241,677 -1,051 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目1日目9日目〜
商品タイプその他その他---クリップボード
本体色複数ブラック---ブラック
商品タイプ詳細マグネットタイプスタンドタイプ----
青、赤、黄、緑、黒-----
背幅(mm)120285----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト