17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライトAPX PRO  APX550-PRO-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDヘッドライトAPX PRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

APX550-PRO-BK

2023年02月に販売終了となりました。

【特長】
・1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
・CR123Aを電源に使っているので軽量です。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
44
高さ(mm)
44
最大点灯時間(h)
35
ブラック
幅(mm)
64
保護等級
IPX7
明るさ(lm)
550
JANコード
0795626024430
質量(g)
173
トラスココード
125-8434
使用電池
リチウム電池CR123A(2個)付属
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト