17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LED照明E39口金タイプ

通常単価(税別)
32,68548,587
税込単価
35,95453,446
通常出荷日:4日目

【特長】・既存器具を利用して取付できるE39口金対応のLEDランプです(屋内用)・ヒートシンクにアルミ...

詳細を確認

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

標準消費電力料金

幅(mm)

演色性

質量(g)

奥行(mm)

外径(mm)

適合器具

電源(V)

相当水銀灯(W形)

最小発注数量
10500
4967576349192
125-6732
58
1.56円/h
-
Ra70
850
225
225
70
225
-
1個
15300
4967576349208
161-3841
85
2.53円/h
-
Ra70~80
1100
-
260
-
AC100~242
400
1個
20000
4967576349215
125-6731
118
3.18円/h
260
Ra70
1100
260
260
70
260
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,685
( 35,954 )
4日目
40,575
( 44,633 )
4日目
48,587
( 53,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存器具を利用して取付できるE39口金対応のLEDランプです(屋内用)
・ヒートシンクにアルミ板金を採用することで軽量化しました

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED照明E39口金タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LED照明E39口金タイプ
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
乾電池式LED防犯センサーライト
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格32,685-61,38512,337 -2,9734,86122,185
通常出荷日4日目39日目8日目1日目1日目2日目
商品タイプLED照明LED照明LED蛍光ランプLED照明LED照明LED照明
仕様高天井用高天井用直管型照明器具照明器具シーリング用
照明器具タイプ1灯用---1灯用-
光源色昼白色相当昼白色5000K昼白色昼光色/電球色電球色~昼光色相当
全長(mm)308184----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト