17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 開先加工機用標準刃物 BIT-042B02

不二 開先加工機用標準刃物

通常単価(税別)
9,493
税込単価
10,442
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプ開先加工機用のバイトです。

  • トラスココード
    114-3277
  • JANコード
    4589484331238
  • 質量(g)
    80
  • 適合機種
    FBM-80A、 300
  • タイプ
    内面刃
  • フレアリング角度(°)
    45

ご注意

  • 別注品にてご要望に応じた刃物の製作も可能となります。

型番:

BIT-042B02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIT-042B02の仕様・寸法情報

トラスココード
114-3277
JANコード
4589484331238
質量(g)
80
適合機種
FBM-80A、 300
タイプ
内面刃
フレアリング角度(°)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BIT-042B02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,493
( 10,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ開先加工機用のバイトです。

ご注意

  • 別注品にてご要望に応じた刃物の製作も可能となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不二 開先加工機用標準刃物の型番BIT-042B02のページです。 型番BIT-042B02に関する仕様情報を記載しております。
不二 開先加工機用標準刃物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 開先加工機用標準刃物
不二 ドリル
不二 コレットブッシュ
不二 FA-2C-1用アタッチメント
不二 マジックパット
不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格9,49347,9002,6881,8239,860480
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目2日目
トラスココード114-3277-----
JANコード4589484331238-----
質量(g)80-----
適合機種FBM-80A、 300-----
タイプ内面刃-----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト