ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新ダイワ エンジンアーク発電機兼用溶接機(超低騒音型)

通常単価(税別)
342,421297,461
税込単価
376,663327,207
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クラストップの最大溶接電流160Aを実現しました。・格段に優れたアーク特性で安定した溶接を実...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

EGW160M-I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGW160M-Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~3.2
JANコード
4993005017646
トラスココード
124-5400
タンク容量(L)
12
奥行(mm)
498
高さ(mm)
625
使用率(%)
50
出力(kVA)
3.2
騒音値(dB)
59
電流範囲(A)
DC30~160
幅(mm)
689
連続運転時間(h)
6.7
NETIS登録番号
CG-120036-VE
質量(g)
79000
キャスター
装備(ストッパー付)
エンジン
ヤマハ
使用燃料
レギュラーガソリン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EGW160M-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,421297,461
( 327,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラストップの最大溶接電流160Aを実現しました。
・格段に優れたアーク特性で安定した溶接を実現しました。
・発電能力3.2kVA/100V(インバータ発電)を実現しました。
・負荷に応じてエンジン回転を自動制御し、超低騒音・超低燃費・低排出ガスを追求しました。
・耐衝撃性・耐候性に優れた新素材ボディーと徹底した作り込みによってクラス最軽量79kgを実現しました。
・デジタル表示機能付集中操作パネルにより、溶接電流設定値、溶接実電流値、積算時間、エンジンオイル量低下(停止機能)、発電過電流(停止機能)、発電温度異常(停止機能)が確認できます。
・万一バッテリーが上がった時にもリコイルで始動できます。
【用途】
・被覆アーク溶接に。
・電動工具や照明機器などの電源として。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ エンジンアーク発電機兼用溶接機(超低騒音型)の型番EGW160M-Iのページです。 型番EGW160M-Iに関する仕様情報を記載しております。
新ダイワ エンジンアーク発電機兼用溶接機(超低騒音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ダイワ エンジンアーク発電機兼用溶接機(超低騒音型)
ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格342,4211,426,481266,982298,376741,3641,383,733 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプエンジン溶接機エンジンTIG溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相110 / 三相220
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~3.22.0~5.02.0~3.22.0~3.22.0~4.0-
JANコード49930050176464993005015482499300501418849930050047144993005006954-
トラスココード124-5400494-7878758-7881758-7872851-3570-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト