17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マクノート パルサールブM

通常単価(税別)
17,558
税込単価
19,314
通常出荷日:1日目

【特長】・ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。【用途】・交換用パックとして。

  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 適合機種
    M502/PL1、MSP500/MAIN/VDC
  • JANコード
    4936305131650
  • トラスココード
    125-8468
  • グリス容量(cc)
    500
  • 質量(g)
    553
  • 品名
    パルサールブM・MSP用サービスパック
  • セット内容
    ダストカバー、バッテリーパック、グリスパック

型番:

SV504/PL1(LI)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV504/PL1(LI)の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
適合機種
M502/PL1、MSP500/MAIN/VDC
JANコード
4936305131650
トラスココード
125-8468
グリス容量(cc)
500
質量(g)
553
品名
パルサールブM・MSP用サービスパック
セット内容
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV504/PL1(LI)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,558
( 19,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
【用途】
・交換用パックとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マクノート パルサールブMの型番SV504/PL1(LI)のページです。 型番SV504/PL1(LI)に関する仕様情報を記載しております。
マクノート パルサールブMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マクノート パルサールブM
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
スーパーリューブ
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
グリースポンプ
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格17,55872,99383,3143,5006,07149,688
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目7日目
種類ジャバラルブリケーター関連品ルブリケーター-グリスガングリスガン
耐水性×-×--×
耐熱性×-×--×
耐食性×-×--×
耐アルカリ性×-×--×
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト