17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO カラーエアダスター

通常単価(税別)
2,4882,590
税込単価
2,7372,849
通常出荷日:1日目

【特長】・使用環境別に色分けできるカラフルなエアダスターです。・手にフィットする流線形のボディーを採用...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 全長 (mm)
    124.5
  • ノズル長(mm)
    24

ご注意

  • 本体のキズや欠けなどから塗装剥がれなどが発生する場合がありますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
116-2198
ブルー
4989999939057
1個
116-2197
レッド
4989999939040
1個
116-2199
イエロー
4989999939064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
1日目
2,488
( 2,737 )
1日目
2,488
( 2,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用環境別に色分けできるカラフルなエアダスターです。
・手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
・長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
【用途】
・一般ダスト作業。
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 本体のキズや欠けなどから塗装剥がれなどが発生する場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カラーエアダスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カラーエアダスター
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
TRUSCO パルスブローノズル
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,488-3,7613,4798,93410,2254,423
通常出荷日1日目4日目2日目1日目4日目1日目
ノズル口径(mm)2212.52.32
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
エア取付口1/4プラグ1/4プラグ1/4プラグ--1/4プラグ
質量(g)230225.00022645.00065.000181
材質1本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミニウムアルミ合金、二トリルゴム本体材料:SUS304-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト