ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スポットフレームプロ (充てん式)

スポットフレームプロ (充てん式) RZ-511CR
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,0035,352
税込単価
7,7035,887

【特長】・細工作業に適した置きタイプの小型トーチです・作業に合わせて炎温度、火...

詳細情報を確認する
  • 炎温度 (℃)
    800~1300
  • 発熱量 (kcal/h)
    200
  • 火口外径 (mm)
    12
  • JANコード
    4953571015118
  • トラスココード
    116-4902
  • 高さ(mm)
    146
  • 長さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    188
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    ステンレス

型番:

RZ-511CR
解除
    数量:

    RZ-511CRの仕様・寸法情報

    炎温度(℃)
    800~1300
    発熱量(kcal/h)
    200
    火口外径(mm)
    12
    JANコード
    4953571015118
    トラスココード
    116-4902
    高さ(mm)
    146
    長さ(mm)
    90
    幅(mm)
    70
    質量(g)
    188
    材質1
    樹脂
    材質2
    ステンレス
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RZ-511CR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,0035,352
    ( 5,887 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細工作業に適した置きタイプの小型トーチです
    ・作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます
    ・カセットボンベでも充てん可能です
    【用途】
    ・装飾品の修理
    ・模型作り
    ・竹細工
    ・あぶり料理
    【材質】
    ・樹脂
    ・ステンレス

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スポットフレームプロ (充てん式)の型番RZ-511CRのページです。 型番RZ-511CRに関する仕様情報を記載しております。
    スポットフレームプロ (充てん式)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    蝋着に使っています。
    4
    満足度:4.0
    カセットコンロ(CB缶)を使用できるので、ランニングコストが良いです。 ボタン等の配置も左利きにも使いやすいので、そこも...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポットフレームプロ (充てん式)
    新富士 ガス充てん式パワートーチ
    新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
    パワートーチプロ
    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
    パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
    メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
    通常価格7,0037,6754,1009,5004,8504,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    炎温度(℃)800~1300800~1300800~2000130016001600
    発熱量(kcal/h)20050028002200030002800
    火口外径(mm)1220-50--
    JANコード4953571015118495357101512549535710183484953571017402--
    トラスココード116-4902159-4810102-7297835-7662376-9411355-8754
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました