ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)

新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ) RZ834
通常単価(税別)
4,157
税込単価
4,573
通常出荷日:1日目

【特長】・極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチです。【用途】・ロウ付け、配管作業、時...

詳細を確認

型番:

RZ834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ834の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
800~2000
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分/缶)
80
JANコード
4953571018348
トラスココード
102-7297
高さ(mm)
191
長さ(mm)
75
幅(mm)
24
質量(g)
144
材質1
真鍮、ステンレス、樹脂

型番リスト

表示件数
型番
RZ834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157
( 4,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチです。
【用途】
・ロウ付け、配管作業、時代焼きなどに。
【材質】
・真鍮、ステンレス、樹脂

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)の型番RZ834のページです。 型番RZ834に関する仕様情報を記載しております。
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ
パワートーチ_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格4,1575,9033,6763,1322,3502,629
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)800~2000800~1300800~2000800~200014001700
発熱量(kcal/h)28005002800280022002000
燃焼時間(分/缶)80-80808080
JANコード49535710183484953571015125----
トラスココード102-7297159-4810413-4010413-4028376-9399376-9381
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト