ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5【5個入り】

通常単価(税別)
5,107
税込単価
5,618
通常出荷日:1日目

【特長】・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。・ブ...

詳細を確認

型番:

20372960R5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

20372960R5の仕様・寸法情報

山数
10
全長(mm)
225
有効刃長(mm)
203
厚さ(mm)
1.6
切断能力(mm)鉄
-
JANコード
0082472203721
質量(g)
345
トラスココード
105-9920
材質1
バイメタル
切断能力(mm)エンビ管
-
切断能力(mm)構造鋼
4.5~12.0
切断能力(mm)生木
-
切断能力(mm)鉄管
4.5~12.0
切断能力(mm)非鉄金属
-
切断能力(mm)ステンレス
-
切断能力(mm)木材
-
切断能力(mm)ステンレス管
4.5~12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20372960R5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107
( 5,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
・ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
・刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
【用途】
・解体作業、レスキュー作業、金属(厚物)、木材(釘・ビス入り)用。
【材質】
・バイメタル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5の型番20372960R5のページです。 型番20372960R5に関する仕様情報を記載しております。
LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5
LENOX エアーソーブレード 432T
LENOX エアーソーブレード 424T
LENOX エアーソーブレード B418T
LENOX エアーソーブレード 324T-EX
LENOX エアーソーブレード 432T-EX
メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス
通常価格5,1073,1003,10011,5375,2935,766
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
山数103224182432
全長(mm)22510210210293102
有効刃長(mm)2039090906590
厚さ(mm)1.60.650.650.650.650.65
切断能力(mm)鉄-~1.61.6~3.22.0~5.01.6~3.2~1.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト