ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LENOX エアーソーブレード 424T【5個入り】

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:4日目

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

20427424T
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

20427424Tの仕様・寸法情報

山数
24
全長(mm)
102
有効刃長(mm)
90
厚さ(mm)
0.65
切断能力(mm)樹脂
-
切断能力(mm)鉄
1.6~3.2
JANコード
0082472204278
質量(g)
25
トラスココード
106-0036
材質1
バイメタル
ホワイト
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
-
適用材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20427424T
最小発注数量
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・自動車用鋼板の切断に。
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード 424Tの型番20427424Tのページです。 型番20427424Tに関する仕様情報を記載しております。
LENOX エアーソーブレード 424Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX エアーソーブレード 424T
LENOX エアーソーブレード 432T
LENOX エアーソーブレード 324T-EX
LENOX エアーソーブレード 432T-EX
LENOX エアーソーブレード B418T
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスボッシュ
通常価格3,1003,1005,7006,20013,2005,000
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
山数243224321810~14
全長(mm)10210293102102300
有効刃長(mm)9090659090280
厚さ(mm)0.650.650.650.650.65-
切断能力(mm)樹脂----2~10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト