17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14【2個入り】

通常単価(税別)
2,0003,300
税込単価
2,2003,630
通常出荷日:1日目

【特長】・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。・ブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

厚さ(mm)

切断能力(mm)鉄

JANコード

質量(g)

トラスココード

切断能力(mm)ステンレス管

最小発注数量
10/14
150
130
1.3
4.0~6.0
0082472205923
40
106-1445
~75
1パック

2個入り

10
225
203
1.6
-
0082472205978
124.000
106-1418
~150
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
・ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
・刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
【用途】
・解体作業、ステンレス(厚物)、鉄(厚物)、非鉄金属、木材(釘・ビス可)用。
【材質】
・バイメタル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14
LENOX セーバーソーブレード 山数6
LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5
LENOX セーバーソーブレード 山数4~18
LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード
LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20494B614R
メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス
通常価格2,000-2,500 -5,400 -3,300 -2,800 -9,984
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃先材質バイメタル---超硬-
材質1バイメタルバイメタルバイメタルバイメタル超硬グリッドバイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
切断能力(mm)エンビ管------
切断能力(mm)構造鋼------
切断能力(mm)生木------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト