17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5【5個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,4006,300特別価格
税込単価
5,9406,930特別価格

【特長】・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大5...

詳細情報を確認する
  • 山数
    6
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 切断能力(mm)鉄
    -
  • 材質1
    バイメタル
  • 切断能力(mm)エンビ管
    -
  • 切断能力(mm)構造鋼
    -
  • 切断能力(mm)生木
    -
  • 切断能力(mm)鉄管
    -
  • 切断能力(mm)非鉄金属
    -
  • 切断能力(mm)ステンレス
    -
  • 切断能力(mm)ステンレス管
    -
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    有効刃長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    切断能力(mm)木材

    最小発注数量
    225
    203
    0082472203714
    322
    106-1420
    ~150
    1パック

    5個入り

    300
    275
    0082472203738
    439
    106-1432
    ~225
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,4005,015
    ( 5,517 )
    1日目
    6,3005,850
    ( 6,435 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
    ・ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
    ・刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
    【用途】
    ・解体作業、釘・ビス入り木材用。
    【材質】
    ・バイメタル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5
    LENOX セーバーソーブレード 山数6
    LENOX エアーソーブレード B418T
    LENOX エアーソーブレード 324T-EX
    LENOX エアーソーブレード 432T-EX
    LENOX エアーソーブレード 424T
    メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス
    通常価格5,400-2,500 -13,2005,7006,2003,100
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    山数6618243224
    厚さ(mm)1.61.60.650.650.650.65
    切断能力(mm)鉄--2.0~5.01.6~3.2~1.61.6~3.2
    材質1バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
    切断能力(mm)エンビ管------

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト