ツール用品技術窓口

確定しました

LENOX エアーソーブレード 432T-EX【10個入り】

通常単価(税別)
6,2005,766
税込単価
6,8206,343
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

20472KCH432T
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

20472KCH432Tの仕様・寸法情報

山数
32
全長(mm)
102
有効刃長(mm)
90
厚さ(mm)
0.65
切断能力(mm)樹脂
-
切断能力(mm)鉄
~1.6
JANコード
0082472204728
質量(g)
46
トラスココード
106-0035
材質1
バイメタル
ホワイト
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
-
適用材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20472KCH432T
最小発注数量
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2005,766
( 6,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・自動車用鋼板の切断に。
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード 432T-EXの型番20472KCH432Tのページです。 型番20472KCH432Tに関する仕様情報を記載しております。
LENOX エアーソーブレード 432T-EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX エアーソーブレード 432T-EX
LENOX エアーソーブレード 324T-EX
LENOX エアーソーブレード 432T
LENOX エアーソーブレード 424T
LENOX エアーソーブレード B418T
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスボッシュ
通常価格6,2005,7003,1003,10013,2005,000
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
山数322432241810~14
全長(mm)10293102102102300
有効刃長(mm)9065909090280
厚さ(mm)0.650.650.650.650.65-
切断能力(mm)樹脂----2~10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました