ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LENOX エアーソーブレード 432T【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を...

詳細情報を確認する
  • 山数
    32
  • 全長 (mm)
    102
  • 有効刃長 (mm)
    90
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 切断能力(mm)樹脂
    -
  • 切断能力(mm)鉄
    ~1.6
  • JANコード
    0082472204285
  • 質量(g)
    25
  • トラスココード
    106-1525
  • 材質1
    バイメタル
  • ホワイト
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材
    -
  • 適用材

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

20428432T
解除
    • この商品は2パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (5個入り)

    20428432Tの仕様・寸法情報

    山数
    32
    全長(mm)
    102
    有効刃長(mm)
    90
    厚さ(mm)
    0.65
    切断能力(mm)樹脂
    -
    切断能力(mm)鉄
    ~1.6
    JANコード
    0082472204285
    質量(g)
    25
    トラスココード
    106-1525
    材質1
    バイメタル
    ホワイト
    切断能力(mm)非鉄金属鋼材
    -
    適用材
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    20428432T
    最小発注数量
    2パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,100
    ( 3,410 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
    【用途】
    ・自動車用鋼板の切断に。
    【材質】
    ・バイメタル

    ご注意

    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LENOX エアーソーブレード 432Tの型番20428432Tのページです。 型番20428432Tに関する仕様情報を記載しております。
    LENOX エアーソーブレード 432Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LENOX エアーソーブレード 432T
    LENOX エアーソーブレード 424T
    LENOX エアーソーブレード 324T-EX
    LENOX エアーソーブレード 432T-EX
    LENOX エアーソーブレード B418T
    セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
    メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス河部精密工業
    通常価格3,1003,1005,7006,20013,2006,753
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
    山数322424321818
    全長(mm)10210293102102-
    有効刃長(mm)9090659090-
    厚さ(mm)0.650.650.650.650.65-
    切断能力(mm)樹脂----2~10-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました