ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LENOX エアーソーブレード 418T【5個入り】

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:1日目

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

20426418T
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

20426418Tの仕様・寸法情報

山数
18
全長(mm)
102
有効刃長(mm)
90
厚さ(mm)
0.65
切断能力(mm)樹脂
2~10
切断能力(mm)鉄
2.0~5.0
JANコード
0082472204261
質量(g)
28
トラスココード
106-0029
材質1
バイメタル
ホワイト
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
2~5
適用材
樹脂パーツ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20426418T
最小発注数量
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・バンパー等樹脂や木材の切断に。
【材質】
・バイメタル

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード 418Tの型番20426418Tのページです。 型番20426418Tに関する仕様情報を記載しております。
LENOX エアーソーブレード 418Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX エアーソーブレード 418T
LENOX エアーソーブレード B418T
LENOX エアーソーブレード 424T
LENOX エアーソーブレード 432T
LENOX エアーソーブレード 324T-EX
LENOX エアーソーブレード 432T-EX
メーカーレノックスレノックスレノックスレノックスレノックスレノックス
通常価格3,10013,2003,1003,1005,7006,200
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
山数181824322432
全長(mm)10210210210293102
有効刃長(mm)909090906590
厚さ(mm)0.650.650.650.650.650.65
切断能力(mm)樹脂2~102~10----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト