17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 防錆潤滑剤

通常単価(税別)
3,384
税込単価
3,722
通常出荷日:4日目

【特長】・NSF適合品。NSFとは公衆衛生等をに関する事業を行っているアメリカの第三者機関であり、食品...

詳細を確認

型番:

TB1821B
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1821Bの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工作機械 / 自動車部品
PRTR
非該当
JANコード
4967410105366
トラスココード
125-8865
淡黄
容量(ml)
400
材質1
主成分:脂肪族グリセリンエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1821B
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,384
( 3,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF適合品。NSFとは公衆衛生等をに関する事業を行っているアメリカの第三者機関であり、食品加工工場で使用される化合物の登録業務を行っています。
・重金属などの有害物質を含みません。
・抗菌作用を有しています。
・食品衛生法で認可された原料を使用したオイル状の浸透・はっ水・防錆潤滑剤です。
・浸透性に優れています。
【用途】
・食品機器、一般機械など。
・自動車、オートバイなど。
【材質】
・主成分:脂肪族グリセリンエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 防錆潤滑剤の型番TB1821Bのページです。 型番TB1821Bに関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 防錆潤滑剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 防錆潤滑剤
スプレーグリス 防錆潤滑剤
さび止め潤滑剤
さび止め潤滑剤(標準タイプ)
さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
防錆潤滑剤無臭ルーセン
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,3841,4851,4572,0441,9873,040
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
用途工作機械 / 自動車部品その他その他その他その他-
PRTR非該当-----
JANコード4967410105366-----
トラスココード125-8865126-2556126-2513126-2491126-2505356-9781
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト