17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイン ローラーミニコ用研磨材【1~20個入り】

通常単価(税別)
6,7299,850
税込単価
7,40210,835
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・伸び防止のため、ベルトが外れにくく部分的破損が少ないです。・フェルト質量を3倍に増やしたため...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    全長

    (mm)

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    ベルト寸法(mm)

    材質1

    材質2

    ベルト使用巾

    用途

    適合機種

    品名

    最小発注数量
    関連部品
    260
    -
    4562137342232
    808-0135
    270
    60×260
    砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維●基材:布
    -
    60
    -
    ローラーミニコシリーズ
    -
    1パック

    10個入り

    関連部品
    -
    -
    4562137343512
    852-3219
    330
    -
    ナイロン
    砥材
    -
    -
    ローラーミニコシリーズ
    -
    1個
    関連部品
    -
    -
    4562137343529
    852-3220
    330
    -
    ナイロン
    砥材
    -
    -
    ローラーミニコシリーズ
    -
    1個
    関連部品
    -
    120
    4562137344205
    153-1467
    327.000
    60×260
    セラミック
    -
    -
    RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E
    -
    1パック

    20個入り

    関連部品
    -
    150
    4562137344212
    153-1466
    322.000
    60×260
    セラミック
    -
    -
    RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E
    -
    1パック

    20個入り

    関連部品
    -
    180
    4562137344229
    153-1468
    309.000
    60×260
    セラミック
    -
    -
    RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E
    -
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,729
    ( 7,402 )
    11日目
    8,545
    ( 9,400 )
    1日目
    8,443
    ( 9,287 )
    1日目
    9,850
    ( 10,835 )
    1日目
    9,850
    ( 10,835 )
    1日目
    9,850
    ( 10,835 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸び防止のため、ベルトが外れにくく部分的破損が少ないです。
    ・フェルト質量を3倍に増やしたため寿命は3~5倍以上です。
    ・ベルトに帯電防止を施し、静電気の著電率を抑えています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイン ローラーミニコ用研磨材のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイン ローラーミニコ用研磨材
    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
    マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)
    エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー
    マイン MB-2用#47テンションローラー
    ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ
    メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン吉田工作所
    通常価格6,729-61,122 -61,1935,425 -3,60918,984 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目6日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト