ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,738
税込単価
39,312

【特長】・溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新...

詳細情報を確認する
  • 遮光前
    #3
  • 遮光後
    #8~#12
  • 遮光スピード (秒)
    1/10000
  • JANコード
    4549395809752
  • トラスココード
    115-6500
  • 適合機種
    9002NC
  • 質量(g)
    160

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

400085
解除
    数量:

    400085の仕様・寸法情報

    遮光前
    #3
    遮光後
    #8~#12
    遮光スピード(秒)
    1/10000
    JANコード
    4549395809752
    トラスココード
    115-6500
    適合機種
    9002NC
    質量(g)
    160
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    400085
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,738
    ( 39,312 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]自動遮光溶接面 9002NC用液晶フィルターです。
    【用途】
    ・TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC の型番400085のページです。 型番400085に関する仕様情報を記載しております。
    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
    スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
    3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC
    9100XXi用交換用液晶フィルター
    液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
    液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスター電器製造スター電器製造
    通常価格35,73872,89841,93661,7979,84036,983 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
    遮光前#3#3#3#3#3#3
    遮光後#8~#12#8~14#8~#12#5・#8・#9~#13#8#4~14(中央)、#10(両サイド)
    遮光スピード(秒)1/100001/100001/100001/100001/100001/25000
    JANコード4549395809752455030912697145493958097454549395484218--
    トラスココード115-6500350-0822115-6499828-2646--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました