17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 電工ナイフ(折りたたみ式)

通常単価(税別)
2,291
税込単価
2,520
通常出荷日:1日目

【特長】・刃物鋼を使用したプロ向けの電工ナイフで鋭い切れ味です。【用途】・電線の皮むきに。【材質】・刃...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    195(収納時110)
  • JANコード
    4989999893199
  • トラスココード
    115-3976
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    刃部:炭素工具鋼(SK4)
  • 刃長(mm)
    89
  • 材質2
    グリップ部:木

ご注意

  • 刃物なので取り扱いに注意してください(工具としてご使用ください)。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TDK-200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDK-200Aの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
195(収納時110)
JANコード
4989999893199
トラスココード
115-3976
質量(g)
100
材質1
刃部:炭素工具鋼(SK4)
刃長(mm)
89
材質2
グリップ部:木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDK-200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,291
( 2,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物鋼を使用したプロ向けの電工ナイフで鋭い切れ味です。
【用途】
・電線の皮むきに。
【材質】
・刃部:炭素工具鋼(SK4)
・グリップ部:木

ご注意

  • 刃物なので取り扱いに注意してください(工具としてご使用ください)。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 電工ナイフ(折りたたみ式)の型番TDK-200Aのページです。 型番TDK-200Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 電工ナイフ(折りたたみ式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電工用途
4
満足度:4.0
HOZANのと同時に購入して比較しました。小ぶりで開け閉めのトルク感が丁度良いですが、切れ味が悪いです。作りは値段なりの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 電工ナイフ(折りたたみ式)
圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
圧着ペンチ(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)
圧着工具(E形リングスリーブ用)
圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2915,8215,7492,6817,0002,810
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)195(収納時110)195172235277230
JANコード498999989319949899996170544989999617047498999926576749899992306354989999265781
トラスココード115-3976207-6502207-6501445-5061436-3213445-5088
質量(g)100290.000260.000275460.000215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト