17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S 0353808S

A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S

通常単価(税別)
4,442
税込単価
4,886
通常出荷日:2日目

【特長】・ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れて...

詳細を確認
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 材質1
    アルミニウム青銅

型番:

0353808S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番差込角二面幅寸法全長JANコード質量(g)
0353807S9.5mm7mm32mm425155120034017.000
0353808S9.5mm8mm32mm425155120035717.000
0353809S9.5mm9mm32mm425155120036417.000
0353810S9.5mm10mm32mm425155120037117.000
0353811S9.5mm11mm32mm425155120038820.000
0353812S9.5mm12mm32mm425155120039520.000
0353813S9.5mm13mm32mm425155120040121.000
0353814S9.5mm14mm32mm425155120041821.000
0353815S9.5mm15mm33mm425155120042528.000
0353816S9.5mm16mm33mm425155120043231.000
0353817S9.5mm17mm34mm425155120044940.000
0353818S9.5mm18mm34mm425155120045644.000
0353819S9.5mm19mm35mm425155120046353.000
0353820S9.5mm20mm37mm425155120047056.000
0353821S9.5mm21mm37mm425155120048762.000
0353822S9.5mm22mm37mm425155120049467.000
0353823S9.5mm23mm38mm425155120050086.000

0353808Sの仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
8
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
32
JANコード
4251551200357
質量(g)
17
トラスココード
115-0433
材質1
アルミニウム青銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0353808S

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
32
4251551200357
17
115-0433
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,442
( 4,886 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。
・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。
・火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
【材質】
・アルミニウム青銅

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-Sの型番0353808Sのページです。 型番0353808Sに関する仕様情報を記載しております。
A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-MAG 防爆ソケット 差込角9.5mm 03538-S
A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット
A-MAG 防爆ソケット 差込角12.7mm 035-12S
A-MAG 防爆片口スパナ
インパクトソケット
防爆6角ソケット差込角1/2インチ
メーカーENDRES TOOLSENDRES TOOLSENDRES TOOLSENDRES TOOLSハマコSSアンプコ
通常価格4,44216,4116,881 -3,115 -26,131 -10,557 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜5日目1日目
差込角(mm)9.512.712.7-25.4-
材質1アルミニウム青銅アルミニウム青銅アルミニウム青銅アルミニウム青銅--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト