ツール用品技術窓口

パイプソー380SP(バイメタル仕様)

通常単価(税別)
285,817
税込単価
314,399
通常出荷日:1日目

【特長】・従来比約35%切断スピードがアップしています。・送りハンドルを使用することで振動が少なく楽に...

詳細を確認
  • ストローク (mm)
    57
  • 消費電力 (W)
    1300
  • JANコード
    4991756343229
  • トラスココード
    130-8616
  • 切断能力(mm)ステンレス
    50A~300A
  • 切断能力(mm)銅管
    50A~350A
  • 質量(g)
    19000
  • 厚さ×幅×長さ(mm)
    252×302×612
  • 能力(A)
    50~350
  • 電源コード長さ(m)
    5

ご注意

  • パイプは別売です。
  • 切断可能な厚さは9mm以下です。

型番:

PS380SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS380SPの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
57
消費電力(W)
1300
JANコード
4991756343229
トラスココード
130-8616
切断能力(mm)ステンレス
50A~300A
切断能力(mm)銅管
50A~350A
質量(g)
19000
厚さ×幅×長さ(mm)
252×302×612
能力(A)
50~350
電源コード長さ(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS380SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,817
( 314,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来比約35%切断スピードがアップしています。
・送りハンドルを使用することで振動が少なく楽に切断可能です。
・超軽量・小型、わずか19kgで狭所作業も楽にできます。
・スピードコントローラ内蔵でステンレス管・樹脂管の切断も可能です。
・二重絶縁機構と過負荷保護装置により安全作業です。
・スロースタート機能搭載により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能です。
【用途】
・鋼管、ステンレス管、鋳鉄管、樹脂管などの既設管の切断に。

ご注意

  • パイプは別売です。
  • 切断可能な厚さは9mm以下です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー380SP(バイメタル仕様)の型番PS380SPのページです。 型番PS380SPに関する仕様情報を記載しております。
パイプソー380SP(バイメタル仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプソー380SP(バイメタル仕様)
パイプソー350
鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP
ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.
パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350
パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格285,817712,139125,778680,58319,58848,743
通常出荷日1日目4日目1日目4日目7日目4日目
ストローク(mm)57572657--
消費電力(W)13007501300750--
JANコード4991756343229-----
トラスココード130-8616852-2881495-8535852-2880852-1322806-7820
切断能力(mm)ステンレス50A~300A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト