17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダー

通常単価(税別)
2,288
税込単価
2,517
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドピース未使用時に置台(ホルダー)として使用できます。・ハンドピースホルダー裏面は、専用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    125
  • JANコード
    4580013290408
  • 質量(g)
    78
  • トラスココード
    114-5727
  • 材質1
    エラストマー樹脂
  • 奥行(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    58

型番:

DHH01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHH01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
125
JANコード
4580013290408
質量(g)
78
トラスココード
114-5727
材質1
エラストマー樹脂
奥行(mm)
125
高さ(mm)
48
幅(mm)
58
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DHH01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドピース未使用時に置台(ホルダー)として使用できます。
・ハンドピースホルダー裏面は、専用スパナ・コレットチャックが収納できる構造になっています。
・材質はゴム弾性をもつ樹脂(エラストマー)を使用しています。
【用途】
・精密電動マイクログラインダE-FORCE用ハンドピースホルダー。
・ハンドピースの置台(ホルダー)として使用。
【材質】
・エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダーの型番DHH01のページです。 型番DHH01に関する仕様情報を記載しております。
E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダー
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)
E-FORCE パワーベルトサンダー
精密電動マイクログラインダ用アタッチメント
カーボンブラシ E023011/E037011
精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR
メーカーE-FORCEE-FORCEE-FORCEE-FORCEナカニシE-FORCE
通常価格2,28841,80037,63124,340 -3,060 -44,685
通常出荷日1日目4日目5日目3日目〜在庫品1日目〜19日目
商品タイプ関連品--関連品関連品関連品
全長(mm)125-353---
JANコード458001329040845800132909654580013290811---
質量(g)7894.0001400.0--1950(電源コード除く)
トラスココード114-5727242-1950159-7508---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト